- Numer artykułu:
- SV 9340.630
- Materiał
- Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0
- Kolor
- Chassis: RAL 7035
- Prąd znamionowy maksymalny
- 65 A
- Napięcie znamionowe robocze
- 690 V, 3~
- Do systemów szynowych z odstępem między osiami
- 60 mm
- Typ szyny nośnej
- TS 55E
- Ilość biegunów
- 3-bieg.
- Uwaga dot. nr kat.
- Zgodnie z kontrolą nagrzewania IEC 61 439-1 możliwa jest obciążalność prądowa 80 A
- Wymiary
- Szerokość: 55 mm
Wysokość: 208 mm
- Złącze do przewodów o przekroju okrągłym
- 2,5 ‐ 16 mm²
- Liczba/wysokość szyn nośnych
- 1 / 10 mm
- Pasuje do szyn zbiorczych
- Wysokość: 5, 10 mm
- Rama nośna (S x W)
- 55 mm x 170 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 0,32 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 0,059
- Numer taryfy celnej
- 85369095
- EAN
- 4028177502666
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Opis produktu
-
SV Adapter OM, 65 A, 690 V, 3-bieg., zacisk sprężynowy 2,5-16 mm², SxW: 55x208 mm, Ramy nośne, Szyna nośna TS 55E