- Numer artykułu:
- SV 9340.290
- Opis produktu
- Dla zwiększenia możliwości zabudowy w szerokości o 10 mm. Montowane często dowolnie, rzędowo i obustronnie. Z wbudowanym tunelem kablowym.
- Materiał
- Poliamid
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z 6 pinami łączeniowymi
- Wymiary
- Szerokość: 10 mm
- Opak.
- 2 szt.
- Masa/opak.
- 0,06 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177502499
- ETIM 7.0
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Opis produktu
- SV Listwa wtykowa, do adapterów/wsporników OM, szer.: 10 mm