- Numer artykułu:
- SV 9341.830
- Zastosowania
- Możliwość zastosowania jako część zamienna lub do konfiguracji montażowych zespołów zamiennych.
- Materiał
- Poliamid
- Kolor
- RAL 9005
- Do szerokości adaptera
- 55 mm
- Długość
- 170 mm
- Wskazówka
- Dopuszczenie UL w połączeniu z adapterem/wspornikiem OM
- Wymiary
- Długość: 170 mm
- Opak.
- 5 szt.
- Masa/opak.
- 0,2 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177503403
- ETIM 7.0
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221