- Numer artykułu:
- SV 9342.870
- Wersja
- TS 45D-V
- Opis produktu
- Do mocowania w szynach adapterowych i ramach nośnych.
- Materiał
- Poliamid
- Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- Wraz ze śrubami mocującymi
- Wskazówka
- Dopuszczenie UL w połączeniu z adapterem/wspornikiem OM
- Szyna nośna TS xxD-V nadaje się tylko do niezależnego od rastra montażu na ramie nośnej
- Wymiary
- Szerokość: 45 mm
- Opak.
- 5 szt.
- Masa/opak.
- 0,06 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177503922
- ETIM 7.0
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27141143
- Opis produktu
- SV Szyna nośna 35x10 mm, szer.: 45 mm, wersja TS 45D-V