- Numer artykułu:
- SV 9342.950
- Opis produktu
- Do mocowania w szynach adapterowych.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz ze śrubami mocującymi i boczną ochroną przed przesunięciem
- Wymiary
- Szerokość: 55 mm
- Opak.
- 5 szt.
- Masa/opak.
- 0,305 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177503991
- ETIM 7.0
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27141143
- Opis produktu
- SV Szyna nośna 35x15 mm, szer.: 55 mm, blacha stalowa