- Numer artykułu:
- SV 9340.820
- Opis produktu
- Przyłączeniowe przewody wstępnie konfekcjonowane do indywidualnego przyłączania maks. ilość urządzeń przełączających na adapter.
- Materiał
- Izolacja PCV
Odporność temperaturowa do 105 °C
Końcówki żył obustronnie uszczelnione ultradźwiękowo
- AWG
- AWG|10 = 5,26|mm² ≙ 6|mm²
- Długość
- 140 mm
250 mm
- Wskazówka
- AWG = American Wire Gauges
- Wymiary
- Długość: 140 mm, 250 mm
- Opak.
- 6 szt.
- Masa/opak.
- 0,15 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 0,013
- Numer taryfy celnej
- 74198090
- EAN
- 4028177583573
- ETIM 7.0
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
-
SV Podwójny kabel przyłączeniowy, AWG 10, L1: 140 mm, L2: 250 mm