- Numer artykułu:
- SV 9342.610
- Materiał
- Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Osłona zacisków
Wpusty przesuwne
- Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
- Zacisk ramowy
- Prąd znamionowy maksymalny
- 250 A
- Napięcie znamionowe robocze
- 690 V, 3~
- Parametry elektryczne UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V, wyłącznik mocy maks. 250 A, DIVQ/7
- Odprowadzenie przewodów
- dół
- Do systemów szynowych z odstępem między osiami
- 60 mm
- Wskazówka
- Odprowadzenie przewodów: Wyjście wyłącznika lub jako odprowadzany przewód
- Podane dane techniczne mogą różnić się w zastosowaniach UL
- Ilość biegunów
- 3-bieg.
- Wymiary
- Szerokość: 105 mm
Wysokość: 240 mm
- Złącze do przewodów o przekroju okrągłym
- 35 ‐ 120 mm²
- Pole zaciskowe warstwowych szyn miedzianych (szer. x wys.)
- 18,5 x 15,5 mm
- Pasuje do szyn zbiorczych
- Wysokość: 5, 10 mm
- Pasuje do producenta (typu)
- ABB (S3, T3, T4/320 A, T3 UL, T4 UL, XT3, XT4)
- Allen Bradley (140U-J)
- Eaton (NZM2, NZM2 UL, BZM B2)
- GE (FE160, FE250, FD160)
- Legrand (DPX 250)
- Mitsubishi (NF125-SGW/HGW, NF160-SGW/HGW)
- OEZ (BD250N, BD250S)
- Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250, GV7, NSF150, NSF250)
- Schrack (MC2)
- Siemens (VL150(X) UL, VL160(X), VL250, VL250 UL, 3RV10 63, 3RV13 63, 3RV13 64, 3VT2, 3VA12/20/21/22, 3VA52/61/62)
- Terasaki (H125, L125, H160, L160, S160, E250, H250, L250)
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 1,31 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 0,426
- Numer taryfy celnej
- 85369095
- EAN
- 4028177503809
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Opis produktu
-
Adapter urządzeniowy CB 250A, 3-bieg., odgałęzienie kabla dolne (60 mm), RAL 7035