- Numer artykułu:
- SV 9342.720
- Opis produktu
- Do rozszerzenia szerokości montażowej ze 140 mm do 190 mm.
- Materiał
- ABS
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Z materiałami montażowymi do wyłącznika mocy Siemens VL630 (3-bieg.)
- Wskazówka
- Do rozszerzenia adaptera urządzenia wymagane są 4 sztuki
- Pasuje do nr kat.
- 9345.700
- 9345.710
- 9345.720
- 9345.730
- Wymiary
- Szerokość: 25 mm
- Opak.
- 4 szt.
- Masa/opak.
- 0,56 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177503830
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
- SV Listwa wtykowa, do adaptera urządzeniowego CB 400/630 A, szer.: 25 mm