- Numer artykułu:
- SV 3032.000
- Opis produktu
- Dla systemów szyn zbiorczych z dowolnymi odstępami między osiami szyn oraz do instalacji izolowanych szyn PE i PEN.
- Materiał
- Duroplastyczny poliester (żywica UP)
- Wymiary
- Gwint: M10
- Bending strength
- 6 kN
- Torsional strength
- 90 Nm
- Tensile strength
- 13 kN
- Opak.
- 6 szt.
- Masa/opak.
- 1,098 kg
- Numer taryfy celnej
- 85469010
- EAN
- 4028177035287
- ETIM 7.0
- EC002357
- ECLASS 8.0
- 23119201
- Opis produktu
- SV Izolator wsporczy, wys.: 50 mm, gwint M10