- Numer artykułu:
- SV 3586.020
- Opis produktu
- Aluminiowe szyny zbiorcze z powłoką miedzianą, nadające się do montażu systemów szyn zbiorczych ze wspornikami 9340.000/9340.050.
- Materiał
- Aluminium
Miedź
- Długość
- 2 400 mm
- Prąd znamionowy maksymalny
- 493 A
- Wskazówka
- Prąd znamionowy przy temperaturze szyny 65 °C i temperaturze otoczenia 35 °C
- Wykres współczynnika korekcyjnego zgodnie z normą PN-EN 43 671
- Możliwość indywidualnego skrócenia.
- Normy
- DIN EN 13 601
- Przekrój
- Szerokość płaskich szyn miedzianych: 30 mm
Grubość płaskich szyn miedzianych: 10 mm
- Opak.
- 3 szt.
- Masa/opak.
- 27 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 1,05
- Numer taryfy celnej
- 74071000
- EAN
- 4028177686588
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Opis produktu
-
SV Szyna zbiorcza:CUPONAL, SxW: 30x10 mm, dł.: 2400 mm