- Numer artykułu:
- SV 9342.050
- Materiał
- Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0
- Kolor
- RAL 7035
- Napięcie znamionowe robocze
- 1000 V, 3~
- 1500 V (DC)
- Parametry elektryczne UL (SCCR)
- 25 kA - 600 V, odstęp między wspornikami 500 mm, szyny zbiorcze PLS 1600
- 30 kA - 600 V, odstęp między wspornikami 250 mm, szyny zbiorcze PLS 1600
- 35 kA - 600 V, odstęp między wspornikami 150 mm, szyny zbiorcze PLS 1600
- 65 kA - 600 V, odstęp między wspornikami 250 mm, szyny zbiorcze PLS 1600, wkładka bezpiecznikowa klasy L maks. 1400 A, JDDZ/7
- 65 kA - 600 V, odstęp między wspornikami 100 mm, szyny zbiorcze PLS 1600, wkładka bezpiecznikowa klasy L maks. 1600 A, JDDZ/7
- Uwaga dot. nr kat.
- Do zastosowań UL konieczne jest użycie rynienki podstawy
- Atest UL jest ważny tylko w połączeniu z zastosowaniem AC
- Możliwość przebudowy
- Tak
- Ilość biegunów
- 3-bieg.
- Pasuje do szyn zbiorczych
- PLS 1600
- Z mocowaniem wewnętrznym
- Tak
- Odstęp środkowy szyn zbiorczych
- 60 mm
- Opak.
- 4 szt.
- Masa/opak.
- 0,592 kg
- Numer taryfy celnej
- 85469010
- EAN
- 4028177525641
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Opis produktu
-
SV Wspornik szyn zbiorczych, PLS 1600, 3-bieg., Odstęp środkowy szyn zbiorczych 60 mm, wersja UL