- Numer artykułu:
- SV 3516.000
- Materiał
- E-Cu
- Grubość szyn
- 10 mm
- Przekrój
- 900 mm²
- Długość
- 2 400 mm
- Wskazówka
- Możliwość indywidualnego skrócenia.
- Typ szyn zbiorczych
- Szyna zbiorcza E-Cu
- Pasuje do systemu szyn zbiorczych
- PLS 1600
- Wymiary
- Długość: 2.400 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 19,21 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 18,71
- Numer taryfy celnej
- 74071000
- EAN
- 4028177043558
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Opis produktu
- SV Specjalna szyna zbiorcza PLS - E-Cu, dł.: 2400 mm, PLS 1600, grubość szyny 10 mm, przekrój szyny 900 mm²