- Numer artykułu:
- SV 3526.000
- Materiał
- E-Cu
- Grubość szyn
- 5 mm
- Przekrój
- 300 mm²
- Długość
- 1 095 mm
- Wskazówka
- Możliwość indywidualnego skrócenia.
- Typ szyn zbiorczych
- Szyna zbiorcza E-Cu
- Pasuje do systemu szyn zbiorczych
- PLS 800
- Wymiary
- Długość: 1.095 mm
- Pasujący do
- Szerokość: = 1.200 mm
- Opak.
- 3 szt.
- Masa/opak.
- 8,52 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 2,84
- Numer taryfy celnej
- 74071000
- EAN
- 4028177043725
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Opis produktu
- SV Specjalna szyna zbiorcza PLS - E-Cu, dł.: 1095 mm, PLS 800, grubość szyny 5 mm, przekrój szyny 300 mm²