- Numer artykułu:
- SV 9320.060
- Opis produktu
- Do termicznego i mechanicznego wyrównania przy połączeniu specjalnych szyn zbiorczych PLS od szafy do szafy.
- Materiał
- E-Cu
- Wskazówki dotyczace montażu
- Do montażu łącznika kompensacyjnego potrzebne są każdorazowo dwa łączniki szynowe.
- Wskazówka
- Przy podwyższeniu temperatury o 30 °C, następuje rozciągnięcie szyn zbiorczych o ok. 0,5 mm/m. Dlatego w systemach szyn zbiorczych o długości ponad 3600 mm zaleca się stosowanie łącznika kompensacyjnego do termicznej kompensacji odcinków szyn.
- Pasuje do szyn zbiorczych
- PLS 800
- Opak.
- 3 szt.
- Masa/opak.
- 0,55 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 0,13
- Numer taryfy celnej
- 85369010
- EAN
- 4028177162365
- ETIM 7.0
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400606
- Opis produktu
- SV Łącznik kompensacyjny E-Cu, PLS 800