- Numer artykułu:
- SV 3427.020
- Opis produktu
- Pokrywa zapewniająca ochronę przed dotknięciem od przodu, z góry i z dołu. Wysoki stopień ochrony (do IP 2X) w połączeniu z osłoną boczną 3093.010/.020.
- Materiał
- Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0
- Kolor
- RAL 7035
- Fuse inserts
- D II-E 27
- Pasuje do nr kat.
- 3427.010
- Opak.
- 10 szt.
- Masa/opak.
- 0,48 kg
- Numer taryfy celnej
- 85369095
- EAN
- 4028177674967
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Opis produktu
-
SV Pokrywa zabezpieczenia przed dotykiem, do szynowych podstaw bezpiecznikowych, SV 3427010