- Numer artykułu:
- SV 9340.905
- Opis produktu
- Do zabezpieczonego przed dotykiem i bezpiecznego prowadzenia przewodów przyłączeniowych. Poza tym istnieje również możliwość zastosowania jako uchwyt dystansowy.
- Materiał
- Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0
- Kolor
- RAL 7035
- Pasuje do nr kat.
- 9340.950
- Wymiary
- Szerokość: 13,5 mm
- Opak.
- 10 szt.
- Masa/opak.
- 0,37 kg
- Numer taryfy celnej
- 39259020
- EAN
- 4028177955677
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Opis produktu
-
SV Koryto kablowe do szynowej podstawy bezpiecznikowej D-Switch (SV 9340950)