- Numer artykułu:
- SV 3418.040
- Wersja
- Easy Connect
- Materiał
- Szynowa podstawa bezpiecznikowa: wzmacniany włóknami szklanymi, termoplastyczny poliester (PBT)
Zabezpieczenie przed dotykiem: poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0
Zabezpieczenie przed dotykiem: poliamid
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Gotowy do podłączenia, zmontowany element wraz z pokrywą zabezpieczenia przed dotykiem i wyprowadzonymi na zewnątrz zaciskami przyłączeniowymi
- Wskazówka
- Przy użyciu przewodów z cienkimi i najcieńszymi żyłami należy zastosować tuleje końcowe
- Do systemów szynowych z odstępem między osiami
- 60 mm
- Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
- Zacisk ramowy
- Fuse inserts
- D 02-E 18 (tuleja pasowana)
- Rated insulation voltage
- 690 V
- Prąd znamionowy maksymalny
- 63 A
- Wskazówka
- Do zastosowania wkładek zabezpieczających wg IEC 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
- Wymiary
- Szerokość: 41 mm
Wysokość: 251 mm
- Złącze do przewodów o przekroju okrągłym
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Pasuje do szyn zbiorczych
- Wysokość: 5, 10 mm
- Napięcie znamionowe robocze
- 400 V (DC)
- 400 V, 3~
- Ilość biegunów
- 3-bieg.
- Napięcie znamionowe robocze (L1 + L2)
- 400 V (DC)
- Napięcie znamionowe robocze (L1 + L3)
- 400 V (DC)
- Opak.
- 5 szt.
- Masa/opak.
- 1,635 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 0,066
- Numer taryfy celnej
- 85369095
- EAN
- 4028177674943
- ETIM 7.0
- EC001644
- ECLASS 8.0
- 27142120
- Opis produktu
-
SV Szynowa podstawa bezpiecznikowa, D02-E18, 63 A, 400 V, 3-bieg., złącze do przewodów o przekroju okrągłym 1,5-16 mm², tuleja adapterowa, wraz z płytą zakrywającą