- Numer artykułu:
- SV 9344.010
- Materiał
- Poliamid
Palność zgodnie z UL 94
Ścieżki stykowe: miedź elektrolityczna, posrebrzana
- Kolor
- Chassis: RAL 7035
Pokrywa: RAL 7035/7001
- Pole zacisku do warstwowych szyn miedzianych
- Clamping area width: 20 mm
Clamping area height: 5 mm
- for mounting plate assembly
- Tak
- Odprowadzenie przewodów
- góra/dół
- Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
- Śruba M8
- Znamionowy prąd roboczy maks.
- 160 A
- Do rozmiaru NH
- 00
- Wskazówka
- Podane dane techniczne mogą różnić się w zastosowaniach UR. Zastosowania wg UR tylko w połączeniu z „Special Purpose Fuses“.
- Test specification
- IEC/PN-EN 60 947-3
- DIN PN-EN 60 269-2 (wkładki bezpiecznikowe)
- Wymiary
- Szerokość: 106 mm
Wysokość: 194 mm
- Złącze do przewodów o przekroju okrągłym
- 10 ‐ 95 mm²
- Napięcie znamionowe robocze
- 690 V, 3~
- Ilość biegunów
- 3-bieg.
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 0,76 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 0,15
- Numer taryfy celnej
- 85369095
- EAN
- 4028177540514
- ETIM 7.0
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Opis produktu
-
SV Bezpiecznikowy rozłącznik mocy NH, rozm. 00, 160 A, 690 V, 3-bieg., Śruba M8, do zabudowy na płycie montażowej