- Numer artykułu:
- SV 9343.120
- Materiał
- Poliamid
Palność zgodnie z UL 94
Ścieżki stykowe: miedź elektrolityczna, posrebrzana
- Kolor
- Chassis: RAL 7035
Pokrywa: RAL 7035/7001
- Pole zacisku do warstwowych szyn miedzianych
- Clamping area width: 20 mm
Clamping area height: 3 mm
- Wskazówka
- Przyłącze przewodów sektorowych 50 – 150 mm².
- Do systemów szynowych z odstępem między osiami
- 60 mm
- Odprowadzenie przewodów
- góra/dół
- Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
- Zacisk ramowy
- Znamionowy prąd roboczy maks.
- 250 A
- Do rozmiaru NH
- 1
- Test specification
- IEC/PN-EN 60 947-3
- DIN PN-EN 60 269-2 (wkładki bezpiecznikowe)
- Wymiary
- Szerokość: 184 mm
Wysokość: 298 mm
- Złącze do przewodów o przekroju okrągłym
- 35 ‐ 150 mm²
- Pasuje do szyn zbiorczych
- Wysokość: 5, 10 mm
- Pole zacisku do warstwowych szyn miedzianych
- 14 mm
- Napięcie znamionowe robocze
- 400 V - 690 V, 3~
- Ilość biegunów
- 3-bieg.
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 2,58 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 0,44
- Numer taryfy celnej
- 85369095
- EAN
- 4028177540347
- ETIM 7.0
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Opis produktu
-
SV Bezpiecznikowy rozłącznik mocy NH, rozm. 1, 250 A, 400-690 V, 3-bieg., zacisk ramowy, z elektroniczną kontrolą wkładki bezpiecznikowej