- Numer artykułu:
- SV 9346.015
- Materiał
- Wzmacniany włóknami szklanymi poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0
Ścieżki stykowe: posrebrzana miedź hartowana
- Kolor
- Chassis: RAL 7035
Pokrywa: RAL 7001
Uchwyt: RAL 7016
- Zakres dostawy
- 3 haki mocujące
- Do systemów szynowych z odstępem między osiami
- 60 mm
- Odprowadzenie przewodów
- góra/dół
- Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
- Śruba M8
- Znamionowy prąd roboczy maks.
- 160 A
- Do rozmiaru NH
- 00
- Test specification
- IEC/PN-EN 60 947-3
- DIN PN-EN 60 269-2 (wkładki bezpiecznikowe)
- Wymiary
- Szerokość: 50 mm
Wysokość: 400 mm
- Złącze do przewodów o przekroju okrągłym
- 2,5 ‐ 95 mm²
- Pasuje do szyn zbiorczych
- Wysokość: 5, 10 mm
- Napięcie znamionowe robocze
- 690 V, 3~
- Ilość biegunów
- 3-bieg.
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 1,36 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 0,73
- Numer taryfy celnej
- 85369095
- EAN
- 4028177668126
- ETIM 7.0
- EC001046
- ECLASS 8.0
- 27371402
- Opis produktu
-
SV Listwowy rozłącznik bezpiecznikowy NH, rozm. 00, 160 A, 690 V, 3-bieg., Śruba M8, 60 mm, z elektroniczną kontrolą wkładki bezpiecznikowej