- Numer artykułu:
- SV 9345.005
- Materiał
- Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0
- Kolor
- RAL 7035
- Złącze do przewodów o przekroju okrągłym
- AWG 8 - 18
- Do typu zabezpieczenia (Class)
- CC
- Znamionowy prąd roboczy maks.
- 30 A
- Fuse standard
- UL 248-4
- Wskazówka
- Do montażu zatrzaskowego na szynach nośnych urządzeń 35 mm (7,5/15 mm wys.) wg DIN EN 60 715 lub kombinacji adapterów urządzeniowych RiLine (adapter/nośnik OM)
- Test specification
- UL 4248-1
- UL 4248-4
- UL 4248-8
- Uwaga dot. nr kat.
- Nie nadaje się do montażu bezpieczników 10 x 38 mm wg IEC 60 269-2/-4/-6
- Wymiary
- Szerokość: 54 mm
Wysokość: 81 mm
- Złącze do przewodów o przekroju okrągłym
- 0,75 ‐ 25 mm²
- Pasuje do bezpieczników
- Średnica: 10 mm
Długość: 38 mm
- Zakres napięcia dla sygnalizatora świetlnego
- 110 ‐ 600 V
- Napięcie znamionowe robocze
- 600 V, 3~
- Parametry elektryczne UL (SCCR)
- 200 kA - 600 V, wkładka bezpiecznikowa klasy CC maks. 30 A, JDDZ/7
- Ilość biegunów
- 3-bieg.
- Opak.
- 4 szt.
- Masa/opak.
- 0,596 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 0,018
- Numer taryfy celnej
- 85369095
- EAN
- 4028177805385
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
-
SV Podstawa bezpiecznikowa, klasa CC, 30 A, 600 V, 3-bieg., (60 mm)