- Numer artykułu:
- SV 3452.500
- Opis produktu
- Do przyłączania przewodów okrągłych i warstwowych szyn miedzianych.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana, pasywowana
- Pole zaciskowe warstwowych szyn miedzianych (szer. x wys.)
- 10,5 x 11 mm
- Wskazówka
- Przy użyciu przewodów z cienkimi i najcieńszymi żyłami należy zastosować tuleje końcowe
- Złącze do przewodów o przekroju okrągłym
- 16 ‐ 50 mm²
- Do grubości szyny
- 5 mm
- Opak.
- 15 szt.
- Masa/opak.
- 1,02 kg
- Numer taryfy celnej
- 85369010
- EAN
- 4028177042698
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Opis produktu
- SV Zacisk przyłączeniowy przewodu, 16-50 mm², Pole zacisku SxW: 10,5x11 mm, do szyn o grubości 5 mm