- Numer artykułu:
- SV 3460.500
- Opis produktu
- Do przyłączenia warstwowych szyn miedzianych.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana, pasywowana
- Pole zaciskowe warstwowych szyn miedzianych (szer. x wys.)
- 65 x 10 mm
- Pasuje do szyn zbiorczych
- 80 x 10 mm
- Pasuje do szyn zbiorczych
- Szyna zbiorcza E-Cu
- Opak.
- 3 szt.
- Masa/opak.
- 2,202 kg
- Numer taryfy celnej
- 85369010
- EAN
- 4028177149793
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Opis produktu
- SV Zacisk płytkowy, do warstwowych szyn miedzianych, Pole zacisku SxW: 65x10 mm, do szyny zbiorczej SxW: 80x10 mm