- Numer artykułu:
- SV 9342.311
- Opis produktu
- Nadaje się do szyn zbiorczych od 12 x 5 do 30 x 10 mm i PLS 800/1600.
- Materiał
- Chassis: polyamid
Osłona: ABS
Palność zgodnie z UL 94-V0
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- 3 zaciski wraz z pokrywą
- Pole zacisku do warstwowych szyn miedzianych przy grubości szyny 5 mm (szer. x wys.)
- 33 x 26 mm
- Pole zacisku do warstwowych szyn miedzianych przy grubości szyny 10 mm (szer. x wys.)
- 33 x 22 mm
- Odprowadzenie przewodów
- góra/dół
- Prąd znamionowy maksymalny
- 800 A
- Parametry elektryczne UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V, wyłącznik mocy maks. 600 A, DIVQ/7
- 65 kA - 600 V, wkładka bezpiecznikowa klasy L maks. 800 A, JDDZ/7
- Wskazówka
- W kategorii przepięciowej III jest osiągane znamionowe napięcie robocze 1000 V (AC).
- Przy zastosowaniu zacisku na 2-biegunowych systemach szyn zbiorczych (SV 9340.040) zacisk przyłącza w szynie zbiorczej PE należy obrócić o 180°.
- Wymiary
- Szerokość: 50 mm
Wysokość: 88 mm
- Podłączenie przewodów okrągłych, o cienkim przewodzie z zarobioną końcówką
- 95 ‐ 185 mm²
- Podłączenie przewodów okrągłych, wielożyłowych
- 95 ‐ 300 mm²
- Opak.
- 3 szt.
- Masa/opak.
- 1,431 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 0,096
- Numer taryfy celnej
- 85369010
- EAN
- 4028177625259
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
-
SV Blok przyłączeniowy, 800 A, 690 V, 1-bieg., odgałęzienie kabla górne / dolne, złącze do przewodów o przekroju okrągłym 90-300 mm², Pole zacisku SxW: 33x21/26 mm