- Numer artykułu:
- SV 3090.000
- Opis produktu
- Dla zacisków przyłączeniowych przewodów i zacisków płytkowych.
- Materiał
- ABS
Palność zgodnie z UL 94-V0
- Kolor
- RAL 7035
- Height when mounted on 60 mm busbar systems
- 230 mm
- Height when mounted on 100 mm busbar systems
- 325 mm
- Wskazówka
- Do systemów 3-biegunowych z odstępem między osiami szyn 60/100 mm
- Zastosowanie możliwe tylko w przypadku systemów bez rynienki podstawy
- W systemach z rynienką podstawy osłony systemowe muszą być skracane mechanicznie
- Wymiary
- Szerokość: 100 mm
Głębokość: 110 mm
- Opak.
- 4 szt.
- Masa/opak.
- 1,792 kg
- Numer taryfy celnej
- 85472000
- EAN
- 4028177036345
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Opis produktu
-
SV Pokrywa systemowa, SxG: 100x110 mm, wys.: 230-325 mm