- Numer artykułu:
- SV 3577.005
- Materiał
- Płytki Cu: Miedź elektrolityczna o wysokiej czystości F20
Izolacja: Trwała mieszanka winylowa, rozszerzenie 370 %, temperatura: -30 °C...+105 °C, palność zgodnie z UL-94 V0, wytrzymałość na przebicie: 20 kV/mm
- Długość
- 2 000 mm
- Rated current for temperature increase 50 K
- 940 A
- Rated current for temperature increase 30 K
- 710 A
- Rated current for temperature increase 70 K
- 1 125 A
- Wskazówka
- Budowa = liczba płytek x szerokość płytek x grubość płytek
- Możliwość indywidualnego skrócenia.
- Z sumy temperatury otoczenia i przyrostu temperatury wynika temperatura przewodzącą warstwowej, płaskiej szyny miedzianej. Przykład: 3565.005 przewodzi prąd 180 A, tzn. temperatura zwiększa się o 30 K. Przy temperaturze otoczenia 35 °C powstaje temperatura przewodu 35 °C + 30 K = 65 °C.
- Wersja warstwowych płaskich szyn miedzianych
- Liczba płytek: 5
Szerokość płytek: 50 mm
Grubość płytek: 1 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 5,2 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 4,48
- Numer taryfy celnej
- 74071000
- EAN
- 4028177666832
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Opis produktu
-
SV Warstwowa szyna miedziana, SxW: 50x5 mm, dł.: 2000 mm