- Numer artykułu:
- SV 9320.030
- Opis produktu
- Do bezotworowego łączenia płaskich szyn miedzianych.
- Materiał
- Część górna: Blacha stalowa, ocynkowana, pasywowana
Płyta stykowa: E-Cu, posrebrzana
- Rodzaj połączenia
- Do łączenia szeregowego od szafy do szafy
- Pasuje do szyn zbiorczych
- 20 x 5 - 30 x 10 mm
- Opak.
- 3 szt.
- Masa/opak.
- 2,082 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 0,35
- Numer taryfy celnej
- 85369010
- EAN
- 4028177149830
- ETIM 7.0
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400606
- Opis produktu
-
SV Łącznik szynowy, do E-Cu 20x5-30x10 mm, Połączenie systemu szeregowego