- Numer artykułu:
- SV 9635.110
- Sposób działania
- Do mechanicznego przymocowania i bezpośredniego kontaktu wyłączników mocy na tablicy
- Montaż wyłącznika mocy poprzez regulowane punkty mocowania (M4)
- Materiał
- Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0
- Kolor
- RAL 7035
- Wskazówka
- Przy wyborze adaptera urządzeniowego CB należy uwzględnić odstęp mocowania wyłącznika mocy
- W zależności od zastosowanego wyłącznika kompaktowego może dochodzić do redukcji prądu wyjściowego
- Podane dane techniczne mogą różnić się w zastosowaniach UL
- Prąd znamionowy maksymalny
- 160 A
- Napięcie znamionowe robocze
- 600 V (DC), 3~
- 690 V (AC), 3~
- Ilość biegunów
- 3-bieg.
- Wymiary
- Szerokość: 90 mm
Wysokość: 160 mm
Głębokość: 45 mm
- Distance between fixing points
- 30 mm
- Odprowadzenie przewodów
- góra/dół
- Pasuje do producenta (typu)
- ABB (XT2)
- Allen Bradley (140G-H)
- Eaton (NZM1)
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 0,588 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 0,276
- Numer taryfy celnej
- 85369095
- EAN
- 4028177951846
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Opis produktu
-
SV Adapter urządzeniowy CB 160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-bieg., SxW: 90x160 mm, Odstęp mocowania 30 mm