- Numer artykułu:
- SV 9635.025
- Sposób działania
- Zabezpieczona przed dotykiem tablica rozdzielcza do bezpiecznego mocowania i podłączania komponentów techniką prostego montażu wtykowego
- Wytłoczone na tablicy jednostki podziału umożliwiają bezpieczne i szybkie ustawienie komponentów
- Redukcja kosztów okablowania poprzez bezpośredni kontakt na tablicy
- Materiał
- Poliamid
Poliwęglan
E-Cu
Palność zgodnie z UL 94
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z wbudowanymi szynami zbiorczymi
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 20
- Prąd znamionowy maksymalny
- 160 A
- Napięcie znamionowe robocze
- 690 V (AC)
- 600 V (DC)
- Wskazówka
- Podane dane techniczne mogą różnić się w zastosowaniach UL
- Normy
- UL 508
- IEC 61 439
- Wymiary
- Szerokość: 600 mm
Wysokość: 160 mm
Głębokość: 45,1 mm
- for mounting plate assembly
- Tak
- Opak.
- 1 szt.
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 1,34
- Numer taryfy celnej
- 85469010
- EAN
- 4028177978430
- ETIM 8
- EC001900
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
-
SV Board, 160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, WHD: 600x160x45.1 mm (RiLine Compact)