- Numer artykułu:
- SV 9635.300
- Wersja
- ze zintegrowaną podstawą bezpiecznikową
- Sposób działania
- Do mechanicznego przymocowania i bezpośredniego kontaktu podzespołów elektrycznych na tablicy
- Materiał
- Poliamid
Palność zgodnie z UL 94
- Kolor
- RAL 7035
- Wskazówka
- Podane dane techniczne mogą różnić się w zastosowaniach UL
- Prąd znamionowy maksymalny
- 16 A
- Napięcie znamionowe robocze
- 690 V (AC)
- 600 V (DC)
- Ilość biegunów
- 3-bieg.
- Do typu zabezpieczenia (Class)
- CC
- Parametry elektryczne UL
- Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
- Przewody przyłączeniowe (AWG)
- AWG 14
- Długość kabla przyłączeniowego
- 125 mm
- Liczba/wysokość szyn nośnych
- 1 / 10 mm
- Typ szyny nośnej
- statyczny
- Wymiary
- Szerokość: 22,5 mm
Wysokość: 160 mm
Głębokość: 80 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 0,134 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 0,02
- Numer taryfy celnej
- 85369095
- EAN
- 4028177817388
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Opis produktu
-
Adapter urządzeniowy SV, 16 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-bieg., do bezpiecznika 10x38 mm/klasa CC, przewód przyłączeniowy AWG 14 (dług.: 125 mm), SxW: 22,5x160 mm