- Numer artykułu:
- SV 9635.382
- Wersja
- L2
- Sposób działania
- Do mechanicznego przymocowania i bezpośredniego kontaktu podzespołów elektrycznych na tablicy
- Materiał
- Poliamid
Palność zgodnie z UL 94
- Kolor
- RAL 7035
- Wskazówka
- W zależności od wymaganego przyłącza fazowego potrzebne są różne wersje adapterów
- Podane dane techniczne mogą różnić się w zastosowaniach UL
- Prąd znamionowy maksymalny
- 63 A
- Napięcie znamionowe robocze
- 690 V (AC), 1~
- Ilość biegunów
- 1-bieg.
- Przewody przyłączeniowe (AWG)
- AWG 8
- Długość kabla przyłączeniowego
- 100 mm
- Liczba/wysokość szyn nośnych
- 1 / 10 mm
- Typ szyny nośnej
- statyczny
- Wymiary
- Szerokość: 18 mm
Wysokość: 160 mm
Głębokość: 35 mm
- Opak.
- 6 szt.
- Masa/opak.
- 0,396 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 0,021
- Numer taryfy celnej
- 85369095
- EAN
- 4028177934559
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Opis produktu
-
SV Adapter urządzeniowy 63 A, 690 V (AC), 1-bieg. (wersja L2), przewód przyłączeniowy AWG 8, SxW: 18x160 mm