- Numer artykułu:
- SV 9635.700
- Sposób działania
- Do zabezpieczenia podłączonych odbiorników
- Zintegrowane otwory kontrolne umożliwiają dostęp pomiarowy do elementów stykowych wkładek topikowych
- Do odprowadzenia przewodów z góry moduł rozłącznika mocy NH należy zamontować na tablicy w pozycji obróconej o 180°
- Materiał
- Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0
Ścieżki stykowe: posrebrzana miedź hartowana
- Kolor
- RAL 7035
- Test specification
- IEC/PN-EN 60 947-3
- Do rozmiaru NH
- 000
- Znamionowy prąd roboczy maks.
- 125 A
- Napięcie znamionowe robocze
- 440 V (DC), 3~
- 690 V (AC), 3~
- Ilość biegunów
- 3-bieg.
- Odprowadzenie przewodów
- góra/dół
- Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
- Zacisk ramowy
- Złącze do przewodów o przekroju okrągłym
- 2,5 ‐ 50 mm²
- Pole zaciskowe warstwowych szyn miedzianych (szer. x wys.)
- 10 x 10 mm
- Wymiary
- Szerokość: 49,5 mm
Wysokość: 174,5 mm
Głębokość: 96 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 0,576 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 0,145
- Numer taryfy celnej
- 85369095
- EAN
- 4028177937604
- ETIM 7.0
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Opis produktu
-
Bezpiecznikowy rozłącznik mocy NH rozmiar 000, 690 V (RiLine Compact)