- Numer artykułu:
- SV 9666.000
- Opis produktu
- Do osłony wolnych powierzchni montażowych. Osłona plombowana.
- Materiał
- Osłona: Polistyren
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wymiary
- Szerokość: 250 mm
Wysokość: 150 mm
- Wielkość montażowa
- Jednostki szerokości (BE) po 250 mm: 1
Jednostki wysokości (U) po 150 mm: 1
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 0,3 kg
- Numer taryfy celnej
- 85369095
- EAN
- 4028177675926
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Opis produktu
-
SV Moduł zabezpieczenia przed dotykiem (ISV), 1 BE (250 mm), 1 U (150 mm)