- Numer artykułu:
- SV 9666.110
- Opis produktu
- Możliwa głębokość montażowa 105 – 140 mm. Osłona przystosowana do plombowania.
- Materiał
- Osłona: Polistyren
Płyta montażowa: blacha stalowa, ocynkowana
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wymiary
- Szerokość: 250 mm
Wysokość: 600 mm
- Wielkość montażowa
- Jednostki szerokości (BE) po 250 mm: 1
Jednostki wysokości (U) po 150 mm: 4
- Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
- 188 mm x 566 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 2,78 kg
- Numer taryfy celnej
- 85369001
- EAN
- 4028177676053
- ETIM 7.0
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Opis produktu
-
SV Moduł płyt montażowych (ISV), 1 BE (250 mm), 4 U (600 mm), Płyta montażowa SxW: 188x566 mm