- Numer artykułu:
- SV 9666.133
- Opis produktu
- Możliwa głębokość montażowa 105 – 140 mm. Osłona przystosowana do plombowania.
- Materiał
- Osłona: Polistyren
Płyta montażowa: blacha stalowa, ocynkowana
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wymiary
- Szerokość: 750 mm
Wysokość: 300 mm
- Wielkość montażowa
- Jednostki szerokości (BE) po 250 mm: 3
Jednostki wysokości (U) po 150 mm: 2
- Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
- 688 mm x 266 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 4,9 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177676084
- ETIM 7.0
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Opis produktu
-
SV Moduł płyt montażowych (ISV), 3 BE (750 mm), 2 U (300 mm), Płyta montażowa SxW: 688x266 mm