- Numer artykułu:
- SV 9666.140
- Opis produktu
- Możliwa głębokość montażowa 105 – 140 mm. Osłona przystosowana do plombowania.
- Materiał
- Osłona: Polistyren
Płyta montażowa: blacha stalowa, ocynkowana
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wymiary
- Szerokość: 500 mm
Wysokość: 450 mm
- Wielkość montażowa
- Jednostki szerokości (BE) po 250 mm: 2
Jednostki wysokości (U) po 150 mm: 3
- Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
- 438 mm x 416 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 4,3 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177676091
- ETIM 7.0
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Opis produktu
-
SV Moduł płyt montażowych (ISV), 2 BE (500 mm), 3 U (450 mm), Płyta montażowa SxW: 438x416 mm