- Numer artykułu:
- SV 9666.200
- Opis produktu
- Do łączenia systemu głównych szyn zbiorczych przy przejściu z szafy do szafy. Regulowane w siatce wymiarowej 25 mm. Osłona przystosowana do plombowania.
- Materiał
- Osłona: Polistyren
Szyna nośna: blacha stalowa, ocynkowana
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wymiary
- Szerokość: 500 mm
Wysokość: 150 mm
- Wielkość montażowa
- Jednostki szerokości (BE) po 250 mm: 2
Jednostki wysokości (U) po 150 mm: 1
- Liczba szyn nośnych 35/15
- 1
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 1,14 kg
- Numer taryfy celnej
- 85369001
- EAN
- 4028177676169
- ETIM 7.0
- EC000264
- ECLASS 8.0
- 27142411
- Opis produktu
-
SV Moduł szyn nośnych urządzeń (ISV), 2 BE (500 mm), 1 U (150 mm), 1 szyna nośna