- Numer artykułu:
- SV 9666.230
- Opis produktu
- Do łączenia systemu głównych szyn zbiorczych przy przejściu z szafy do szafy. Regulowane w siatce wymiarowej 25 mm. Osłona przystosowana do plombowania.
- Materiał
- Osłona: Polistyren
Szyna nośna: blacha stalowa, ocynkowana
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wymiary
- Szerokość: 500 mm
Wysokość: 600 mm
- Wielkość montażowa
- Jednostki szerokości (BE) po 250 mm: 2
Jednostki wysokości (U) po 150 mm: 4
- Liczba szyn nośnych 35/15
- 4
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 3,82 kg
- Numer taryfy celnej
- 85369001
- EAN
- 4028177676213
- ETIM 7.0
- EC000264
- ECLASS 8.0
- 27142411
- Opis produktu
-
SV Moduł szyn nośnych urządzeń (ISV), 2 BE (500 mm), 4 U (600 mm), 4 szyny nośne