- Numer artykułu:
- SV 9666.260
- Opis produktu
- Do mocowania aparatury modułowej. Z szynami nośnymi 35 x 15 mm. Osłona przystosowana do plombowania.
- Materiał
- Osłona: Polistyren
Szyna nośna: blacha stalowa, ocynkowana
Osłona: Polistyren
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wymiary
- Szerokość: 250 mm
Wysokość: 450 mm
- Wielkość montażowa
- Jednostki szerokości (BE) po 250 mm: 1
Jednostki wysokości (U) po 150 mm: 3
Maks. jednostki podziału 18 mm: 36
- Liczba szyn nośnych o wysokości 10 mm
- 3
- Ilość otworów
- 3
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 1,06 kg
- Numer taryfy celnej
- 85369001
- EAN
- 4028177676244
- ETIM 7.0
- EC000264
- ECLASS 8.0
- 27142411
- Opis produktu
-
SV Moduł urządzeń montowanych szeregowo (ISV), 1 BE (250 mm), 3 U (450 mm), 3 x 12 jedn. podziału