- Numer artykułu:
- SV 9666.410
- Opis produktu
- Do mocowania rozłączników bezpiecznikowych NH do zabudowy na płycie montażowej. Osłona przystosowana do plombowania.
- Materiał
- Osłona: Polistyren
Belka nośna: Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wskazówki dotyczace montażu
- W przypadku zastosowania bezpiecznikowych rozłączników mocy NH, 2 x rozm. 2 (9344.210/.230/.250) lub 1 x rozm. 3 (9344.310/.330/.350) jako kompletny moduł instalacyjny należy zastosować poprzeczkę 9666.420 i moduł zabezpieczenia przed dotykiem 9666.060
- Wymiary
- Szerokość: 250 mm
Wysokość: 450 mm
- Wielkość montażowa
- Jednostki szerokości (BE) po 250 mm: 1
Jednostki wysokości (U) po 150 mm: 3
- Pasuje do nr kat.
- 9344.210
- 9344.230
- 9344.250
- Do rozmiaru
- 1 x Gr. 2
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 1,05 kg
- Numer taryfy celnej
- 85369095
- EAN
- 4028177676374
- ETIM 7.0
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Opis produktu
-
SV Moduł rozłączników bezpiecznikowych NH (ISV), 1 BE (250 mm), 3 U (450 mm), do 1 x rozm. 2