- Numer artykułu:
- SV 9666.640
- Wersja
- Szyny montażowe do mocowania licznika
- Opis produktu
- Moduł otwarty do wewnętrznych pomiarów. Głębokość montażowa licznika w świetle 170 mm.
- Materiał
- Płyta nośna licznika: Polistyren
Szyny mocujące: blacha stalowa, ocynkowana
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wskazówki dotyczace montażu
- Nad i pod modułem do mocowania licznika potrzeba po 1 module zabezpieczenia przed dotykiem, module urządzeń montowanych szeregowo lub module szyn nośnych urządzeń 1 BE i min. 1 U.
- Wskazówka
- Moduł miejsca licznika nie odpowiada normom miejsca licznika DIN 43 870/VDE 0603 i nie spełnia uwarunkowań bezpieczeństwa dotyczących izolacji. Zastosowanie tylko po konsultacji z miejscowym dostawcą energii.
- Wymiary
- Szerokość: 250 mm
Wysokość: 450 mm
- Wielkość montażowa
- Jednostki szerokości (BE) po 250 mm: 1
Jednostki wysokości (U) po 150 mm: 3
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 1,48 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177676510
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
-
SV Moduł miejsca licznika (ISV), 1 BE (250 mm), 3 U (450 mm)