- Numer artykułu:
- SV 9666.560
- Opis produktu
- Do listwowych rozłączników bezpiecznikowych NH rozm. 00 do 3 (3-bieg., odstęp między osiami szyn 100/185 mm).
- Materiał
- Osłona: Polistyren
Uchwyt: tworzywo sztuczne wzmacniane włóknami szklanymi
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wskazówka
- Aby móc zagwarantować bezproblemowe przyłączenie kabli, pod lub nad modułami listwowych rozłączników bezpiecznikowych NH, należy zainstalować moduł ochrony przed dotykiem lub moduł szyn zbiorczych N/PE.
- Wymiary
- Szerokość: 750 mm
Wysokość: 750 mm
- Wielkość montażowa
- Jednostki szerokości (BE) po 250 mm: 3
Jednostki wysokości (U) po 150 mm: 5
- Do rozmiaru
- 12 x Gr. 00
- 6 x Gr. 1
- 6 x Gr. 2
- 6 x Gr. 3
- Pasuje do nr kat.
- 9677.XXX
- Pasuje do szyn zbiorczych
- 40 x 10 mm
- 50 x 10 mm
- 60 x 10 mm
- Odstęp środkowy szyn zbiorczych
- 185 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 5,18 kg
- Numer taryfy celnej
- 85369095
- EAN
- 4028177676442
- ETIM 7.0
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Opis produktu
-
SV Moduł listwowych rozłączników bezpiecznikowych NH (ISV), 3 BE (750 mm), 5 U (750 mm), do 12 x rozm. 00, 6 x rozm. 1-3, (SV 9346XXX, 185 mm)