- Numer artykułu:
- SV 9666.570
- Opis produktu
- Do listwowych rozłączników bezpiecznikowych NH rozm. 00 do 3 (3-bieg., odstęp między osiami szyn 100/185 mm).
- Materiał
- Osłona: Polistyren
Uchwyt: tworzywo sztuczne wzmacniane włóknami szklanymi
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wskazówka
- Aby móc zagwarantować bezproblemowe przyłączenie kabli, pod lub nad modułami listwowych rozłączników bezpiecznikowych NH, należy zainstalować moduł ochrony przed dotykiem lub moduł szyn zbiorczych N/PE.
- Wymiary
- Szerokość: 250 mm
Wysokość: 450 mm
- Wielkość montażowa
- Jednostki szerokości (BE) po 250 mm: 1
Jednostki wysokości (U) po 150 mm: 3
- Do rozmiaru
- 3 x Gr. 00
- Pasuje do nr kat.
- 9346.020
- 9346.030
- Pasuje do szyn zbiorczych
- 40 x 10 mm
- Odstęp środkowy szyn zbiorczych
- 100 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 1,83 kg
- Numer taryfy celnej
- 85369095
- EAN
- 4028177676459
- ETIM 7.0
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Opis produktu
-
SV Moduł listwowych rozłączników bezpiecznikowych NH (ISV), 1 BE (250 mm), 3 U (450 mm), do 3 x rozm. 00, (SV 9346XXX, 100 mm)