- Numer artykułu:
- SV 9666.711
- Opis produktu
- Do podziału pionowego ramy nośnej w szafie.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Wymiary
- Wysokość: 1.650 mm
- Wielkość montażowa
- Jednostki wysokości (U) po 150 mm: 11
- Opak.
- 2 szt.
- Masa/opak.
- 4,06 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177691544
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
- SV Profil montażowy (ISV), 11 U (1650 mm), do TS, SE