- Numer artykułu:
- SV 9666.310
- Opis produktu
- Do przymocowania zaciskowego bloku przyłączeniowego do ramy zestawu montażowego ISV.
- Materiał
- Blacha stalowa, ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wielkość montażowa
- Jednostki szerokości (BE) po 250 mm: 1
Jednostki wysokości (U) po 150 mm: 3 - Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 0,94 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177676312
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
- SV Zestaw montażowy (ISV), do bloku przyłączeniowego zaciskowego