- Numer artykułu:
- SV 9666.821
- Opis produktu
- Do montażu modułów rozbudowujących ISV w szafach.
- Materiał
- Zestaw montażowy: blacha stalowa, ocynkowana
Szyna nośna: blacha stalowa, ocynkowana
Zabezpieczenie przed dotykiem: blacha stalowa, lakierowana
- Zakres dostawy
- Zestaw wsporników
Szyny nośne
Zabezpieczenie przed dotykiem
Wraz z zestawem montażowym
- Wielkość montażowa
- Jednostki szerokości (BE) po 250 mm: 2
Jednostki wysokości (U) po 150 mm: 4
- Pasuje do nr kat.
- 1012.X00
- 1076.X00
- Pasujący do
- Szerokość: 600 mm
Wysokość: 760 mm
Głębokość: 210 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 6,12 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177803770
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
-
SV Zestaw montażowy (ISV), 2 BE (500 mm), 4 U (600 mm), do AE (SxWxG: 600x760x210 mm)