- Numer artykułu:
- VX 9666.966
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo
Drzwi, dach, ściana tylna: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Płyty podłogi: ocynkowane
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Stelaż szafy
Drzwi
Zawias z prawej strony, możliwość zmiany na lewą stronę
Blachy podłogowe
Ściana tylna
Blacha dachowa
Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm
- Ilość drzwi
- 2
- Wskazówka
- Do rozdzielni instalacyjnych o szerokości 600 mm stosować szafy bazowe VX
- Do cokołów o wysokości 200 mm potrzeba po 2 opak. elementów narożnych cokołu 100 mm i osłon cokołów 100 mm
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 55
- Klasa ochrony NEMA
- NEMA 12
- Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- Wymiary
- Szerokość: 1.100 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 400 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 146 kg
- EAN
- 4028177929777
- ETIM 7.0
- EC000214
- ECLASS 8.0
- 27142409
- Opis produktu
-
Rozdzielnia instalacyjna VX (ISV), SxWxG: 1100x2000x400 mm, blacha stalowa, dwudrzwiowe