- Numer artykułu:
- DK 7240.301
- Opis produktu
- Listwa zasilająca 7x CEE 7/3 (typ F - gniazdo wtykowe ze stykiem ochronnym) ze zintegrowanym wyświetlaczem mierzy pobieraną energię dla wszystkich podłączonych odbiorników. Listwy zasilania o długości 482,6 (19") mogą być do wyboru montowane do ram montażowych 19", ram obudowy lub w wewnętrznym obszarze rozdzielaczy naściennych. Wspornik narożny można zamontować w czterech różnych pozycjach. Listwę można umieszczać na wszystkich profilach z rastrem 25 mm bez konieczności użycia dodatkowych akcesoriów mocujących.
- Korzyści
- Dokładność pomiarowa ± 5 %
- Sposób działania
- Mierzenie prądu, napięcia, częstotliwości, mocy czynnej, energii czynnej i przesunięcia faz
- Materiał
- Profil aluminiowy, naturalnie anodyzowany
Oprawa gniazd: poliwęglan
- Zakres dostawy
- Listwa zasilania
2 wsporniki montażowe
Zestaw montażowy
Instrukcja obsługi
Z kablem przyłączeniowym 3 m (z tulejkami końcówek żył)
- Wersja
- Mit Display
- Gniazda wtykowe
- 7 x D, Schuko (Typ F, CEE 7/3)
- Wymiary
- Wysokość: 45 mm
Głębokość: 50 mm
Długość: 482,6 mm
- Długość kabla przyłączeniowego
- 3 m
- Kabel przyłączeniowy (typ)
- H05VV-F3G1,5 z zarobionymi końcówkami
- Wymiar mocowania
- 464,1 mm
- Napięcie znamionowe robocze
- 230 V AC, 50 Hz
- Napięcie znamionowe
- 230 V AC, 50 Hz
- Prąd znamionowy (maks.)
- 16 A
- Możliwości montażu
- Elementy z podziałką 25 mm
- Poziom 482,6 mm (19")
- Rama szafy
- Rozdzielacz naścienny IT, z tyłu, poprzecznie (przy wystarczającej szerokości)
- Kolor puszki gniazdka
- RAL 7035
- Zakres temperatury pracy
- 5 °C...45 °C
- Względna wilgotność powietrza (przy braku kondensacji)
- 10 %...80 %
- Temperatura składowania
- -15 °C...60 °C
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 1,08 kg
- Numer taryfy celnej
- 85369095
- EAN
- 4028177709416
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Opis produktu
-
DK Listwa zasilania, do lokalnego pomiaru energii, z wyświetlaczem, DxWxG: 482,6x45x50 mm, Schuko (Typ F, CEE 7/3), 7-krotny, 230 V, 16 A