Ten artykuł został wycofany od: 30 sty 2020
- Numer artykułu:
- DK 7857.320
- Wersja
- 4 wyjścia po 10 kW
- Opis produktu
- Możliwość mechanicznego zablokowania w PDR i skalowalność.
- Zakres dostawy
- moduł 482,6 mm (19"), 3 U
Wraz z wyłącznikiem głównym
4 zabezpieczone 3-fazowe wyjścia do stelaża
3 x 230 V/16 A na odgałęzienie
Moc przyłączenia 400 V/3~, maks. 63 A - Opcje
- Wyłącznik FI
- Wymiary
- Szerokość: 482,6 mm
Głębokość: 350 mm - Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 8,75 kg
- ETIM 7.0
- EC002288
- ECLASS 8.0
- 27142415
- Opis produktu
- DK Power Distribution Module PDM, SxWxG: 482,6 (19")x3 Ux350 mm, Wyjścia: 4, 3-faz., 230 V, 16 A
- Objaśnienia
- Deklaracja zgodności
- Dokumentacja
- Dalsze informacje
- Instrukcja obsługi