- Numer artykułu:
- DK 7856.323
- Wersja
- Z 3 m kablem przyłączeniowym (wtyk typu CEE/EN 60 309)
- Opis produktu
- Modułowy system umożliwia standardowe wyposażenie stelaży w pionowe szyny nośne z 1-/3-fazowym zasilaniem. W szynie nośnej można zainstalować najróżniejsze moduły wtykowe do zasilania aktywnych komponentów. Wszystko to podczas bieżącej eksploatacji, ponieważ profil nośny jest wyposażony w zabezpieczenie przed dotykiem.
- Korzyści
- Możliwość uzupełniania modułów podczas bieżącej eksploatacji.
- Dane techniczne
- Każdy moduł gniazdek na szynie nośnej wychwytuje fazę, w zależności od kierunku ułożenia zasilanie lub zasilanie redundantne.
- W zależności od wersji 1-/3-fazowa budowa, prąd o natężeniu maks. 2 x (3 x 16 A/32 A).
- Możliwe redundantne zasilanie 3-fazowe.
- Redundantny obieg prądu jest całkowicie oddzielony od 3 faz szyny nośnej.
- Moduły mogą być wyposażone w zintegrowaną ochronę nadmiarową, dzięki której przy nadmiarze prądu wyłącza się tylko dany moduł. Pozostałe moduły pracują dalej.
- Materiał
- Profil aluminiowy, naturalnie anodyzowany
- Długość kabla przyłączeniowego
- 3 m
- Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
- CEE
- Number RJ45 ports for sensor units max
- 6
- Ilość
- 1
- Fazy na zasilanie
- 3~
- Prąd znamionowy (maks.)
- 32 A
- Sloty modułów (maks.)
- 6
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS 8
TS IT
VX IT
Wysokość: 2.000 mm
- Zakres temperatury pracy
- 5 °C...45 °C
- Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
- 5...95 %
- Temperatura składowania
- -20 °C...60 °C
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 6,615 kg
- Numer taryfy celnej
- 85369001
- EAN
- 4028177552913
- ETIM 7.0
- EC000215
- ECLASS 8.0
- 27371306
- Opis produktu
-
DK Szyna prądowa PSM, Modułowy rozdział mocy do montażu w pionie w szafach IT, Sloty modułów: 6, 3~, 32 A, Zasilanie: 1